M23 Metal Screw Cover – Chain 70mm
Nr artykułu.: 09 15 100 9102
Zdjęcie służy wyłącznie do celów ilustracyjnych. Prosimy o zapoznanie się z opisem produktu.
M23 Metal Screw Cover – Chain 70mm
Nr artykułu.: 09 15 100 9102
aby sprawdzić ceny i dostępność.
Przegląd właściwości
Szczegóły produktu
Kategoria | Akcesoria |
---|---|
Seria | Złącza okrągłe M23 |
Identyfikacja | Signal |
Typy akcesoriów | Pokrywa ochronna |
Opis akcesoriów | dla obudowy gniazda kabel-kabel |
Z łańcuchem (70 mm) |
Stopień ochrony zgodny z IEC 60529 | IP67 stan zablokowania |
---|---|
IP69 / IPX9K zgodnie z ISO 20653 stan zablokowania |
Poprzedni
Następny