M23 HBM front female M20x1,5
Nr artykułu.: 09 15 100 0373
Zdjęcie służy wyłącznie do celów ilustracyjnych. Prosimy o zapoznanie się z opisem produktu.
M23 HBM front female M20x1,5
Nr artykułu.: 09 15 100 0373
aby sprawdzić ceny i dostępność.
Przegląd właściwości
Szczegóły produktu
Kategoria | Obudowy wtyczki / obudowy gniazda |
---|---|
Seria | Złącza okrągłe M23 |
Identyfikacja | Signal |
Typ obudowy gniazda/wtyczki | Obudowa gniazda przepustu panelowego |
Opis obudów wtyczek wtyczek/gniazd | montaż tylny |
Rozmiar | M23 |
---|---|
Mocowanie | Gwint M20 x 1,5 |
Typ blokowania | Mocowanie śrubowe |
Szczegóły | dla wkładów żeńskich |
Niekompatybilne z ComLock |
Poprzedni
Następny