M23_8P FE,int-thread,STR PUR cable,10M
Nr artykułu.: 21 37 380 0G78 100
Zdjęcie służy wyłącznie do celów ilustracyjnych. Prosimy o zapoznanie się z opisem produktu.
M23_8P FE,int-thread,STR PUR cable,10M
Nr artykułu.: 21 37 380 0G78 100
aby sprawdzić ceny i dostępność.
Przegląd właściwości
Szczegóły produktu
Kategoria | Okablowanie systemowe |
---|---|
Seria | Złącza okrągłe M23 |
Identyfikacja | Hybrydowe |
Element | Wiązki kablowe |
Specyfikacje | Wstępnie zmontowany na jednej stronie |
Złącze 1 | M23 |
Męski Prosty | |
Typ przewodu | Przewód miedziany (okrągłe) |
Cechy | Odporność palnościowa |
odporny na oleje i UV | |
Wysoka odporność EMC |
Długość kabla | 10 m |
---|---|
Liczba rdzeni | 8 |
Konstrukcja rdzenia | 4x AWG 16 + 4x AWG 19 |
Poprzedni
Następny