M23_19P MA,Int-thread,STR PVC cable,10M
Nr artykułu.: 21 37 330 0D75 100
Zdjęcie służy wyłącznie do celów ilustracyjnych. Prosimy o zapoznanie się z opisem produktu.
M23_19P MA,Int-thread,STR PVC cable,10M
Nr artykułu.: 21 37 330 0D75 100
aby sprawdzić ceny i dostępność.
Przegląd właściwości
Szczegóły produktu
Kategoria | Okablowanie systemowe |
---|---|
Seria | Złącza okrągłe M23 |
Identyfikacja | Signal |
Element | Wiązki kablowe |
Specyfikacje | Wstępnie zmontowany na jednej stronie |
Złącze 1 | M23 |
Męski Prosty | |
Typ przewodu | Przewód miedziany (okrągłe) |
Cechy | Odporność palnościowa |
odporny na oleje i UV | |
Wysoka odporność EMC |
Długość kabla | 10 m |
---|---|
Liczba rdzeni | 19 |
Konstrukcja rdzenia | 3x AWG 18 + 16x AWG 22 |
Poprzedni
Następny