M23_19P FE,Int-thread,ANG PVC cable,5M
Nr artykułu.: 21 37 360 0D75 050
Zdjęcie służy wyłącznie do celów ilustracyjnych. Prosimy o zapoznanie się z opisem produktu.
M23_19P FE,Int-thread,ANG PVC cable,5M
Nr artykułu.: 21 37 360 0D75 050
aby sprawdzić ceny i dostępność.
Przegląd właściwości
Szczegóły produktu
Kategoria | Okablowanie systemowe |
---|---|
Seria | Złącza okrągłe M23 |
Identyfikacja | Signal |
Element | Wiązki kablowe |
Specyfikacje | Wstępnie zmontowany na jednej stronie |
Złącze 1 | M23 |
Żeński Kątowy | |
Typ przewodu | Przewód miedziany (okrągłe) |
Cechy | Odporność palnościowa |
odporny na oleje i UV | |
Wysoka odporność EMC |
Długość kabla | 5 m |
---|---|
Liczba rdzeni | 19 |
Konstrukcja rdzenia | 3x AWG 18 + 16x AWG 22 |
Poprzedni
Następny