M23 09 Male -C
Nr artykułu.: 09 15 109 3001
Zdjęcie służy wyłącznie do celów ilustracyjnych. Prosimy o zapoznanie się z opisem produktu.
Przegląd właściwości
Szczegóły produktu
Kategoria | Wkłady |
---|---|
Seria | Złącza okrągłe M23 |
Identyfikacja | Signal |
Element | Wkłady |
Metoda przyłączenia | Przyłączenie zaciskowe |
---|---|
Rodzaj (męski/żeński) | Męski |
Liczba kontaktów | 9 |
Liczba kontaktów sygnałowych | 8 |
Liczba kontaktów specjalnych | 1 |
Specyfikacja kontaktów specjalnych | Kontakt pomocniczy |
Szczegóły | Kontakty zaciskane należy zamawiać osobno |
8x 1 mm | |
1x 2 mm |
Poprzedni
Następny