M23 09 Female -soldered contact
Nr artykułu.: 09 15 109 2703
Zdjęcie służy wyłącznie do celów ilustracyjnych. Prosimy o zapoznanie się z opisem produktu.
M23 09 Female -soldered contact
Nr artykułu.: 09 15 109 2703
aby sprawdzić ceny i dostępność.
Przegląd właściwości
Szczegóły produktu
Kategoria | Wkłady |
---|---|
Seria | Złącza okrągłe M23 |
Identyfikacja | Signal |
Element | Wkłady |
Metoda przyłączenia | Przyłączenie PCB lutowane |
---|---|
Rodzaj (męski/żeński) | Żeński |
Liczba kontaktów | 9 |
Liczba kontaktów sygnałowych | 8 |
Liczba kontaktów specjalnych | 1 |
Specyfikacja kontaktów specjalnych | Kontakt pomocniczy |
Szczegóły | Wyłącznie do przelotowych obudów gniazd 09 15 100 0301, 0302, 0305, 0306 i 0307! |
Poprzedni
Następny