M17 MA str molded 6+PE PVC open end,10m
Nr artykułu.: 21 37 510 0703 100
Zdjęcie służy wyłącznie do celów ilustracyjnych. Prosimy o zapoznanie się z opisem produktu.
M17 MA str molded 6+PE PVC open end,10m
Nr artykułu.: 21 37 510 0703 100
aby sprawdzić ceny i dostępność.
Przegląd właściwości
Szczegóły produktu
Kategoria | Okablowanie systemowe |
---|---|
Seria | Złącza okrągłe M17 |
Element | Wiązki kablowe |
Specyfikacje | Wstępnie zmontowany na jednej stronie |
Złącze 1 | M17 Zalewane |
Męski Prosty | |
Typ przewodu | Przewód miedziany (okrągłe) |
Długość kabla | 10 m |
---|---|
Liczba rdzeni | 7 |
Konstrukcja rdzenia | 6x 0,5 mm² + 1 mm² |
Poprzedni
Następny