M17 MA str molded 17p PVC open end,5m
Nr artykułu.: 21 37 510 0F04 050
Zdjęcie służy wyłącznie do celów ilustracyjnych. Prosimy o zapoznanie się z opisem produktu.
M17 MA str molded 17p PVC open end,5m
Nr artykułu.: 21 37 510 0F04 050
aby sprawdzić ceny i dostępność.
Przegląd właściwości
Szczegóły produktu
Kategoria | Okablowanie systemowe |
---|---|
Seria | Złącza okrągłe M17 |
Element | Wiązki kablowe |
Specyfikacje | Wstępnie zmontowany na jednej stronie |
Złącze 1 | M17 Zalewane |
Męski Prosty | |
Typ przewodu | Przewód miedziany (okrągłe) |
Długość kabla | 5 m |
---|---|
Liczba rdzeni | 17 |
Konstrukcja rdzenia | 17x AWG 22 |
Poprzedni
Następny