M12 transf. 10/100BASE-T d STR with PoE
Nr artykułu.: 21 03 381 2411
Zdjęcie służy wyłącznie do celów ilustracyjnych. Prosimy o zapoznanie się z opisem produktu.
M12 transf. 10/100BASE-T d STR with PoE
Nr artykułu.: 21 03 381 2411
aby sprawdzić ceny i dostępność.
Przegląd właściwości
Szczegóły produktu
Kategoria | Złącza |
---|---|
Seria | Złącza okrągłe M12 |
Identyfikacja | Magnetics |
Element | Adapter PCB |
Specyfikacje | ze zintegrowanym transformatorem |
Prosty | |
Power over Ethernet (PoE+) |
Metoda przyłączenia | Lutowanie rozpływowe (SMT) |
---|---|
Rodzaj (męski/żeński) | Żeński |
Ekranowanie | Ekranowane |
Liczba kontaktów | 4 |
Kodowanie | D-kodowany |
Szczegóły | Obudowe należy zamówić osobno |
Zawartość opakowania | 60 szt. na tacce |
Poprzedni
Następny