M12 harspeed locator female
Nr artykułu.: 09 99 000 0635
Zdjęcie służy wyłącznie do celów ilustracyjnych. Prosimy o zapoznanie się z opisem produktu.
Przegląd właściwości
Szczegóły produktu
Kategoria | Narzędzia |
---|---|
Typ narzędzia | Lokator |
Opis narzędzia | dla har-speed M12 złączy żeńskich |
Rozmiar opakowania | 1 |
---|---|
Waga netto | 19,4 g |
Kraj pochodzenia | USA |
Numer europejskiej taryfy celnej | 82073090 |
GTIN | 5713140277878 |
ETIM | EC001282 |
eCl@ss | 21.043.852,00 |
Poprzedni
Następny