M12-SD-CC-CRIMP-8P-YCOD-M-STR-SHLD
Nr artykułu.: 21 03 861 1805
Zdjęcie służy wyłącznie do celów ilustracyjnych. Prosimy o zapoznanie się z opisem produktu.
M12-SD-CC-CRIMP-8P-YCOD-M-STR-SHLD
Nr artykułu.: 21 03 861 1805
aby sprawdzić ceny i dostępność.
Przegląd właściwości
Szczegóły produktu
Kategoria | Złącza |
---|---|
Seria | Złącza okrągłe M12 |
Identyfikacja | Power |
Element | Złącze kablowe |
Specyfikacje | Prosty |
Metoda przyłączenia | Przyłączenie zaciskowe |
---|---|
Rodzaj (męski/żeński) | Męski |
Ekranowanie | Ekranowane |
Liczba kontaktów | 8 |
Kontakty danych | 4 |
Liczba kontaktów mocy | 4 |
Kodowanie | Y-kodowany |
Typ blokowania | Mocowanie śrubowe |
Szczegóły | Kontakty zaciskane należy zamawiać osobno |
Szczegóły | Do zastosowań w zakresie Fast Ethernet |
Poprzedni
Następny