M12-SD-CC-CRIMP-2P-SPE-M-STR-SHLD
Nr artykułu.: 21 03 839 1205
Zdjęcie służy wyłącznie do celów ilustracyjnych. Prosimy o zapoznanie się z opisem produktu.
M12-SD-CC-CRIMP-2P-SPE-M-STR-SHLD
Nr artykułu.: 21 03 839 1205
aby sprawdzić ceny i dostępność.
Przegląd właściwości
Szczegóły produktu
Kategoria | Złącza |
---|---|
Seria | HARTING T1 Industrial |
Złącza okrągłe M12 | |
Identyfikacja | Slim Design |
Element | Złącze kablowe |
Specyfikacje | Prosty |
Cechy | Dla tworzenia przyszłościowych, standaryzowanych sieci komunikacyjnych Single Pair Ethernet (SPE) ze standardowym okablowaniem zgodnym z ISO / IEC 11801 i TIA 42 |
Metoda przyłączenia | Przyłączenie zaciskowe |
---|---|
Rodzaj (męski/żeński) | Męski |
Ekranowanie | Całkowicie ekranowane, 360° ekranowanie kontaktu |
Liczba kontaktów | 2 |
dalsze kontakty | + ekranowanie |
Kodowanie | Single Pair Ethernet (SPE) |
Typ blokowania | Mocowanie śrubowe |
Szczegóły | Kontakty zaciskane należy zamawiać osobno |
Poprzedni
Następny