M12 PFT Crimp 8-pole X-coded female 0.3m
Nr artykułu.: 21 33 070 0853 003
Zdjęcie służy wyłącznie do celów ilustracyjnych. Prosimy o zapoznanie się z opisem produktu.
M12 PFT Crimp 8-pole X-coded female 0.3m
Nr artykułu.: 21 33 070 0853 003
aby sprawdzić ceny i dostępność.
Przegląd właściwości
Szczegóły produktu
Kategoria | Złącza |
---|---|
Seria | Złącza okrągłe M12 |
Identyfikacja | PushPull |
Element | Przepust panelowy |
Specyfikacje | Wstępnie zmontowany na jednej stronie |
Przewód EtherRail (4x 2x AWG 24/7) | |
Do montażu tylnego |
Długość kabla | 0,3 m |
---|---|
Konstrukcja rdzenia | 4x 2x AWG 24/7 |
Rodzaj (męski/żeński) | Żeński |
Ekranowanie | Ekranowane |
Liczba kontaktów | 8 |
Kodowanie | X-kodowany |
Typ blokowania | Mocowanie śrubowe |
PushPull |
Poprzedni
Następny