M12-PCB-THR-2PC-2P-SPE-F-STR-SHLD
Nr artykułu.: 21 03 339 2220
Zdjęcie służy wyłącznie do celów ilustracyjnych. Prosimy o zapoznanie się z opisem produktu.
M12-PCB-THR-2PC-2P-SPE-F-STR-SHLD
Nr artykułu.: 21 03 339 2220
aby sprawdzić ceny i dostępność.
Przegląd właściwości
Szczegóły produktu
Kategoria | Złącza |
---|---|
Seria | HARTING T1 Industrial |
Złącza okrągłe M12 | |
Element | Złącze PCB |
Specyfikacje | Prosty |
zawiera obudowę gniazda | |
Do montażu tylnego |
Metoda przyłączenia | Lutowanie rozpływowe (THR) |
---|---|
Rodzaj (męski/żeński) | Żeński |
Ekranowanie | Całkowicie ekranowane, 360° ekranowanie kontaktu |
Liczba kontaktów | 2 |
dalsze kontakty | + ekranowanie |
Długość przyłączenia | 8 mm |
Zawartość opakowania | 1x złącze PCB 21 03 339 2201 |
1x obudowa 21 03 339 2000 |
Poprzedni
Następny