Locator M12
Nr artykułu.: 09 99 000 0618
Zdjęcie służy wyłącznie do celów ilustracyjnych. Prosimy o zapoznanie się z opisem produktu.
Przegląd właściwości
Szczegóły produktu
Kategoria | Narzędzia |
---|---|
Typ narzędzia | Lokator |
Opis narzędzia | Dla kodu 09 99 000 0501 i kontaktów danych oraz zasilania Y-kodowanych |
Rozmiar opakowania | 1 |
---|---|
Waga netto | 15 g |
Kraj pochodzenia | USA |
Numer europejskiej taryfy celnej | 82073090 |
GTIN | 5713140277830 |
ETIM | EC001282 |
eCl@ss | 21.043.852,00 |
Poprzedni
Następny