LWL Crimpzange Ren. für 1mm POF
Nr artykułu.: 20 99 000 1035
Zdjęcie służy wyłącznie do celów ilustracyjnych. Prosimy o zapoznanie się z opisem produktu.
LWL Crimpzange Ren. für 1mm POF
Nr artykułu.: 20 99 000 1035
aby sprawdzić ceny i dostępność.
Przegląd właściwości
Szczegóły produktu
Kategoria | Narzędzia |
---|---|
Typ narzędzia | Zaciskarka |
Opis narzędzia | dla kontaktów 1 mm POF |
Han D®, Han E®, DIN 41626, Ferrule, F-SMA, -ST |
Rozmiar opakowania | 1 |
---|---|
Waga netto | 520 g |
Kraj pochodzenia | Niemcy |
Numer europejskiej taryfy celnej | 82032000 |
GTIN | 5713140136083 |
ETIM | EC000168 |
eCl@ss | 21.043.811,00 |
Poprzedni
Następny