Hybridcbl. Papst LAiO2 3,0m HD
Nr artykułu.: 61 88 720 0012 0300
Zdjęcie służy wyłącznie do celów ilustracyjnych. Prosimy o zapoznanie się z opisem produktu.
Hybridcbl. Papst LAiO2 3,0m HD
Nr artykułu.: 61 88 720 0012 0300
aby sprawdzić ceny i dostępność.
Przegląd właściwości
Szczegóły produktu
Element | Wiązki kablowe |
---|---|
Specyfikacje | Wstępne zmontowany na obu stronach |
Złącze 1 | LP 14 + 7 pinów |
Złącze 2 | M12 |
Żeński | |
12 + 3 piny | |
Typ przewodu | Przewód miedziany (okrągłe) |
Opis przewodu | Olejoodporne |
Bezhalogenowe | |
Bez silikonu | |
Cechy | Wysoce elastyczne |
Kompatybilne z łańcuchem kablowym |
Długość kabla | 3 m |
---|---|
Konstrukcja rdzenia | CH [<2(2 Li9Y 0,22 mm²) + 3 Li9Y 0,22 mm² + 2 Li9Y 0,34mm² + (2 Li9Y 0,34 mm²) > VlCVl + 3 Li9Y 1,50 mm²] VlCVl11Y |
Zakres zastosowań | dla funkcji hybrydowej |
Poprzedni
Następny