Hybridcable Cat.6 4x2xAWG26/7,4x1,5 50m
Nr artykułu.: 09 45 600 0342
Zdjęcie służy wyłącznie do celów ilustracyjnych. Prosimy o zapoznanie się z opisem produktu.
Hybridcable Cat.6 4x2xAWG26/7,4x1,5 50m
Nr artykułu.: 09 45 600 0342
aby sprawdzić ceny i dostępność.
Przegląd właściwości
Szczegóły produktu
Kategoria | Okablowanie systemowe |
---|---|
Element | Przewody luzem |
Specyfikacje | Niezmontowane |
Typ przewodu | Przewód hybrydowy (miedź/miedź) |
Opis przewodu | Bezhalogenowe |
odporność na UV |
Długość kabla | 50 m |
---|---|
Liczba rdzeni | 12 |
Konstrukcja rdzenia | 4x 2x AWG 26/7 |
4x 1,5 mm² |
Poprzedni
Następny