Hybr.cable assy, AC, 1m -1x Han3a
Nr artykułu.: 33 57 111 0010 002
Zdjęcie służy wyłącznie do celów ilustracyjnych. Prosimy o zapoznanie się z opisem produktu.
Hybr.cable assy, AC, 1m -1x Han3a
Nr artykułu.: 33 57 111 0010 002
aby sprawdzić ceny i dostępność.
Przegląd właściwości
Szczegóły produktu
Kategoria | Okablowanie systemowe |
---|---|
Element | Wiązki kablowe |
Specyfikacje | Wstępnie zmontowany na jednej stronie |
Złącze 1 | Han® 3 A Metal |
Typ przewodu | Przewód hybrydowy (miedź/miedź) |
Opis przewodu | wersja AC |
Długość kabla | 1 m |
---|---|
Konstrukcja rdzenia | 4x 2x AWG 26/7 |
3x 2,5 mm² |
Poprzedni
Następny