Hand hydraulic crimping tool 120kN
Nr artykułu.: 09 99 000 0861
Zdjęcie służy wyłącznie do celów ilustracyjnych. Prosimy o zapoznanie się z opisem produktu.
Hand hydraulic crimping tool 120kN
Nr artykułu.: 09 99 000 0861
aby sprawdzić ceny i dostępność.
Przegląd właściwości
Szczegóły produktu
Kategoria | Narzędzia |
---|---|
Typ narzędzia | Zaciskarki ręczne, hydrauliczne |
Opis narzędzia | siła nacisku 120 kN |
Szczęki zaciskowe zgodnie z DIN 46235 z szerokością zacisku 10 - 14mm | |
Type of drive | Mogą być przetwarzane ręcznie |
Die set | Hexagonal Crimp |
---|---|
Direction of movement | Parallel |
Poprzedni
Następny