Han3A RJ45 Hybrid power jack SMD T&R
Nr artykułu.: 09 45 525 0041
Zdjęcie służy wyłącznie do celów ilustracyjnych. Prosimy o zapoznanie się z opisem produktu.
Han3A RJ45 Hybrid power jack SMD T&R
Nr artykułu.: 09 45 525 0041
aby sprawdzić ceny i dostępność.
Przegląd właściwości
Szczegóły produktu
Kategoria | Złącza |
---|---|
Seria | RJ45 Hybrydowe |
Element | Moduł zasilający |
Specyfikacje | do bezpośredniej integracji z urządzeniem |
Metoda przyłączenia | Lutowanie rozpływowe (SMT) |
---|---|
Rozmiar | 3 A |
Ekranowanie | Całkowicie ekranowane, 360° ekranowanie kontaktu |
Liczba kontaktów | 0 |
Zawartość opakowania | 100 sztuk na rolce |
Poprzedni
Następny