Han3A RJ45 Cat6A Metal Outlet IP65/67
Nr artykułu.: 09 45 815 1560
Zdjęcie służy wyłącznie do celów ilustracyjnych. Prosimy o zapoznanie się z opisem produktu.
Han3A RJ45 Cat6A Metal Outlet IP65/67
Nr artykułu.: 09 45 815 1560
aby sprawdzić ceny i dostępność.
Przegląd właściwości
Szczegóły produktu
Kategoria | Akcesoria |
---|---|
Seria obudów wtyczek/gniazd | Han® 3 A RJ45 |
Typy akcesoriów | Podłączenie sprzętu, paneli i rozgałęźników |
Metoda przyłączenia | Interfejsy serwisowe dla odbiorów i utrzymania |
---|---|
Ekranowanie | Całkowicie ekranowane, 360° ekranowanie kontaktu |
Mocowanie | Montaż naścienny |
Zawartość opakowania | 2-portowa metalowa obudowa gniazda z pokrywą ochronną |
Dławnica kablowa | |
Zaślepki | |
2x RJ45 jack kablowy 09 45 545 1562 | |
Etykieta | |
Instrukcje montażu |
Poprzedni
Następny