Han3A 10G RJ45 PN Type B AWG23/7 1,5m
Nr artykułu.: 09 48 525 2165 015
Zdjęcie służy wyłącznie do celów ilustracyjnych. Prosimy o zapoznanie się z opisem produktu.
Han3A 10G RJ45 PN Type B AWG23/7 1,5m
Nr artykułu.: 09 48 525 2165 015
aby sprawdzić ceny i dostępność.
Przegląd właściwości
Szczegóły produktu
Kabeltyp | PROFINET Typ B Cat.6A 4x2xAWG23/7 PVC Pokaż szczegóły |
---|---|
Złącze 1 | Han 3A RJ45 10G metal plug set Pokaż szczegóły |
Złącze 2 | Han 3A RJ45 10G metal plug set Pokaż szczegóły |
Kategoria | Okablowanie systemowe |
---|---|
Seria | RJ45 |
Element | Wiązki kablowe |
Specyfikacje | Wstępne zmontowany na obu stronach |
Złącze 1 | Han® 3 A Metal |
Złącze 2 | Han® 3 A Metal |
Typ przewodu | Przewód miedziany (okrągłe) |
Długość kabla | 1,5 m |
---|---|
Liczba rdzeni | 8 |
Konstrukcja rdzenia | 4x 2 Twisted Pair |
Poprzedni
Następny