Han1A CA 5+PE -lever f/- PVC 2.0m
Nr artykułu.: 33 50 090 0203 020
Zdjęcie służy wyłącznie do celów ilustracyjnych. Prosimy o zapoznanie się z opisem produktu.
Han1A CA 5+PE -lever f/- PVC 2.0m
Nr artykułu.: 33 50 090 0203 020
aby sprawdzić ceny i dostępność.
Przegląd właściwości
Szczegóły produktu
Kategoria | Okablowanie systemowe |
---|---|
Seria | Han® 1A |
Element | Wiązki kablowe |
Specyfikacje | Wstępnie zmontowany na jednej stronie |
Złącze 1 | Han® 1A Żeński |
Typ przewodu | Przewód miedziany (okrągłe) |
Opis przewodu | Olejoodporne |
Długość kabla | 2 m |
---|---|
Liczba rdzeni | 6 |
Konstrukcja rdzenia | 6x 1,5 mm² |
Liczba kontaktów | 5 |
Kontakt PE | Tak |
Typ blokowania | Rygiel pojedynczy |
Szczegóły | Brak możliwości łączenia i rozłączenia pod obciążeniem elektrycznym. |
Montaż i instalację musi przeprowadzić wykwalifikowany elektryk. |
Poprzedni
Następny