Han1A CA 3+PE -latch m/- PVC 10m
Nr artykułu.: 33 50 040 0201 100
Zdjęcie służy wyłącznie do celów ilustracyjnych. Prosimy o zapoznanie się z opisem produktu.
Han1A CA 3+PE -latch m/- PVC 10m
Nr artykułu.: 33 50 040 0201 100
aby sprawdzić ceny i dostępność.
Przegląd właściwości
Szczegóły produktu
Kabeltyp | JZ-500 4G2,5qmm; ADM 9,2mm Pokaż szczegóły |
---|---|
Złącze 1 | Han 1A-3+PE-c-m latch Pokaż szczegóły |
Han 1A-back shell 5,7-10mm Pokaż szczegóły | |
Han E M Crimp Contact Ag 2.5 mm²/ 14 AWG Pokaż szczegóły |
Kategoria | Okablowanie systemowe |
---|---|
Seria | Han® 1A |
Element | Wiązki kablowe |
Specyfikacje | Wstępnie zmontowany na jednej stronie |
Złącze 1 | Han® 1A Męski |
Typ przewodu | Przewód miedziany (okrągłe) |
Opis przewodu | Olejoodporne |
Długość kabla | 10 m |
---|---|
Liczba rdzeni | 4 |
Konstrukcja rdzenia | 4x 2,5 mm² |
Liczba kontaktów | 3 |
Kontakt PE | Tak |
Typ blokowania | Zatrzaski typu Snap-in (wciskane) |
Szczegóły | Brak możliwości łączenia i rozłączenia pod obciążeniem elektrycznym. |
Montaż i instalację musi przeprowadzić wykwalifikowany elektryk. |
Poprzedni
Następny