Han1A CA 12 Pole +latch f/- PVC 2m
Nr artykułu.: 33 50 150 0304 020
Zdjęcie służy wyłącznie do celów ilustracyjnych. Prosimy o zapoznanie się z opisem produktu.
Han1A CA 12 Pole +latch f/- PVC 2m
Nr artykułu.: 33 50 150 0304 020
aby sprawdzić ceny i dostępność.
Przegląd właściwości
Szczegóły produktu
Kategoria | Okablowanie systemowe |
---|---|
Seria | Han® 1A |
Element | Wiązki kablowe |
Specyfikacje | Wstępnie zmontowany na jednej stronie |
Złącze 1 | Han® 1A Żeński |
Typ przewodu | Przewód miedziany (okrągłe) |
Opis przewodu | Olejoodporne |
Długość kabla | 2 m |
---|---|
Liczba rdzeni | 12 |
Konstrukcja rdzenia | 12 x 0,34 mm² |
Liczba kontaktów | 12 |
Typ blokowania | Zatrzaski typu Snap-in (wciskane) |
Szczegóły | Brak możliwości łączenia i rozłączenia pod obciążeniem elektrycznym. |
Montaż i instalację musi przeprowadzić wykwalifikowany elektryk. |
Poprzedni
Następny