Han TC650 female contact 120mm²
Nr artykułu.: 09 11 000 6263
Zdjęcie służy wyłącznie do celów ilustracyjnych. Prosimy o zapoznanie się z opisem produktu.
Han TC650 female contact 120mm²
Nr artykułu.: 09 11 000 6263
aby sprawdzić ceny i dostępność.
Przegląd właściwości
Szczegóły produktu
Kategoria | Kontakty |
---|---|
Seria | TC 650 |
Typ kontaktu | Kontakt zaciskany |
Rodzaj (męski/żeński) | Żeński |
---|---|
Proces produkcyjny | Kontakty toczone |
Szczegóły | Wymagania w zakresie odporności na wstrząsy i wibracje mogą być spełnione tylko wtedy, gdy przewody są zamocowane w odpowiedniej odległości. Instrukcje dotyczące rozmieszczania odciążek można znaleźć w dokumencie zlokalizowanym w eKatalogu, w części Instrukcje. |
Poprzedni
Następny