Han® S 120 MC screw-in M6 SLV
Nr artykułu.: 09 93 000 8171
Zdjęcie służy wyłącznie do celów ilustracyjnych. Prosimy o zapoznanie się z opisem produktu.
Han® S 120 MC screw-in M6 SLV
Nr artykułu.: 09 93 000 8171
aby sprawdzić ceny i dostępność.
Przegląd właściwości
Szczegóły produktu
Kategoria | Kontakty |
---|---|
Seria | Han® S |
Identyfikacja | Han® S 120 |
Typ kontaktu | Kontakt śrubowy |
Opis kontaktu | Męski M6 Z ochroną Tuflok® |
Prąd znamionowy | ≤ 120 A |
---|---|
Rezystancja styku | ≤ 0,3 mΩ |
Poprzedni
Następny