Han S 120 CA c-b/r 25mm², 0.4m
Nr artykułu.: 33 50 656 6248 004
Zdjęcie służy wyłącznie do celów ilustracyjnych. Prosimy o zapoznanie się z opisem produktu.
Han S 120 CA c-b/r 25mm², 0.4m
Nr artykułu.: 33 50 656 6248 004
aby sprawdzić ceny i dostępność.
Przegląd właściwości
Szczegóły produktu
Kategoria | Okablowanie systemowe |
---|---|
Seria | Han® S |
Element | Wiązki kablowe |
Specyfikacje | Wstępne zmontowany na obu stronach |
Złącze 1 | Żeński Kątowy |
Czarny | |
Złącze 2 | Żeński Kątowy |
Czerwone | |
Typ przewodu | Przewód miedziany (okrągłe) |
Opis przewodu | Olejoodporne |
Wysoka odporność na paliwo | |
Odporność na ozon | |
Odporność na warunki pogodowe |
Długość kabla | 0,4 m |
---|---|
Liczba rdzeni | 1 |
Konstrukcja rdzenia | 25 mm² |
Szczegóły | Brak możliwości łączenia i rozłączenia pod obciążeniem elektrycznym. |
Montaż i instalację musi przeprowadzić wykwalifikowany elektryk. | |
Ochrona przed porażeniem prądem elektrycznym: ochrona przed kontaktem pośrednim (ochrona przed uszkodzeniem) powinna być zapewniona przez odpowiednie środki podjęte przez użytkownika podczas instalacji. Np. poprzez ograniczenie dostępu (obszar dostępny tylko dla osób wykwalifikowanych lub przeszkolonych w zakresie elektryki). |
Poprzedni
Następny