Han Q8/0 CA 10G2,5 m/-ang/-PVC,3m
Nr artykułu.: 33 50 D10 0277 030
Zdjęcie służy wyłącznie do celów ilustracyjnych. Prosimy o zapoznanie się z opisem produktu.
Han Q8/0 CA 10G2,5 m/-ang/-PVC,3m
Nr artykułu.: 33 50 D10 0277 030
aby sprawdzić ceny i dostępność.
Przegląd właściwości
Szczegóły produktu
Kabeltyp | JZ-500 10G2,5qmm Pokaż szczegóły |
---|---|
Złącze 1 | Han Q 8/0 STI-C Pokaż szczegóły |
Han E M Crimp Contact Ag 2.5 mm²/ 14 AWG Pokaż szczegóły | |
UNI-DICHT-HALB-VERSCHR.PG16 (F.Han Q8/0) Pokaż szczegóły | |
Han Q 8/0-GS-16 Pokaż szczegóły |
Kategoria | Okablowanie systemowe |
---|---|
Seria | Han® Q |
Identyfikacja | 8/0 |
Element | Wiązki kablowe |
Specyfikacje | Wstępnie zmontowany na jednej stronie |
Długość kabla | 3 m |
---|---|
Rozmiar | Han-Compact® |
Liczba kontaktów | 8 |
Kontakt PE | Tak |
Szczegóły | Brak możliwości łączenia i rozłączenia pod obciążeniem elektrycznym. |
Montaż i instalację musi przeprowadzić wykwalifikowany elektryk. | |
Ochrona przed porażeniem prądem elektrycznym: ochrona przed kontaktem pośrednim (ochrona przed uszkodzeniem) powinna być zapewniona przez odpowiednie środki podjęte przez użytkownika podczas instalacji. Np. poprzez ograniczenie dostępu (obszar dostępny tylko dla osób wykwalifikowanych lub przeszkolonych w zakresie elektryki). |
Poprzedni
Następny