Han Q8/0 CA 10G2,5 f/-st/-PVC,5m
Nr artykułu.: 33 50 D00 0277 050
Zdjęcie służy wyłącznie do celów ilustracyjnych. Prosimy o zapoznanie się z opisem produktu.
Han Q8/0 CA 10G2,5 f/-st/-PVC,5m
Nr artykułu.: 33 50 D00 0277 050
aby sprawdzić ceny i dostępność.
Przegląd właściwości
Szczegóły produktu
Kabeltyp | JZ-500 10G2,5qmm Pokaż szczegóły |
---|---|
Złącze 1 | Han Q 8/0-gg-M25 Pokaż szczegóły |
Han Q 8/0 BU-C Pokaż szczegóły | |
Han E F Crimp Contact Ag 2.5 mm²/ 14 AWG Pokaż szczegóły | |
półdławnica M25x1,5 plast. 14-17mm Pokaż szczegóły |
Kategoria | Okablowanie systemowe |
---|---|
Seria | Han® Q |
Identyfikacja | 8/0 |
Element | Wiązki kablowe |
Specyfikacje | Wstępnie zmontowany na jednej stronie |
Długość kabla | 5 m |
---|---|
Rozmiar | Han-Compact® |
Liczba kontaktów | 8 |
Kontakt PE | Tak |
Szczegóły | Brak możliwości łączenia i rozłączenia pod obciążeniem elektrycznym. |
Montaż i instalację musi przeprowadzić wykwalifikowany elektryk. | |
Ochrona przed porażeniem prądem elektrycznym: ochrona przed kontaktem pośrednim (ochrona przed uszkodzeniem) powinna być zapewniona przez odpowiednie środki podjęte przez użytkownika podczas instalacji. Np. poprzez ograniczenie dostępu (obszar dostępny tylko dla osób wykwalifikowanych lub przeszkolonych w zakresie elektryki). |
Poprzedni
Następny