Han Q7/0 CA 8G2,5 m/- st/-PVC, 3m
Nr artykułu.: 33 50 C50 0276 030
Zdjęcie służy wyłącznie do celów ilustracyjnych. Prosimy o zapoznanie się z opisem produktu.
Han Q7/0 CA 8G2,5 m/- st/-PVC, 3m
Nr artykułu.: 33 50 C50 0276 030
aby sprawdzić ceny i dostępność.
Przegląd właściwości
Szczegóły produktu
Kabeltyp | JZ-500 8G2,5mm² Pokaż szczegóły |
---|---|
Złącze 1 | Han D R15 stift-c 2,5 mm Ag Pokaż szczegóły |
Han Q 7/0-M Pokaż szczegóły | |
Han 3A-GG-M20 Pokaż szczegóły | |
Han CGM-P M20x1,5 D.10-14mm black Pokaż szczegóły |
Kategoria | Okablowanie systemowe |
---|---|
Seria | Han® Q |
Identyfikacja | 7/0 |
Element | Wiązki kablowe |
Specyfikacje | Wstępnie zmontowany na jednej stronie |
Długość kabla | 3 m |
---|---|
Rozmiar | 3 A |
Liczba kontaktów | 7 |
Kontakt PE | Tak |
Szczegóły | Brak możliwości łączenia i rozłączenia pod obciążeniem elektrycznym. |
Montaż i instalację musi przeprowadzić wykwalifikowany elektryk. | |
Ochrona przed porażeniem prądem elektrycznym: ochrona przed kontaktem pośrednim (ochrona przed uszkodzeniem) powinna być zapewniona przez odpowiednie środki podjęte przez użytkownika podczas instalacji. Np. poprzez ograniczenie dostępu (obszar dostępny tylko dla osób wykwalifikowanych lub przeszkolonych w zakresie elektryki). |
Poprzedni
Następny