Han Q4/2 CA 7G2,5 f/-ang/-PVC,3m
Nr artykułu.: 33 50 C00 0275 030
Zdjęcie służy wyłącznie do celów ilustracyjnych. Prosimy o zapoznanie się z opisem produktu.
Han Q4/2 CA 7G2,5 f/-ang/-PVC,3m
Nr artykułu.: 33 50 C00 0275 030
aby sprawdzić ceny i dostępność.
Przegląd właściwości
Szczegóły produktu
Kabeltyp | JZ-500 7G2,5 QMM Helu 10127 Pokaż szczegóły |
---|---|
Złącze 1 | Han Q 4/2 F-c Pokaż szczegóły |
Han C-female contact-c 2.5mm² Pokaż szczegóły | |
Uniwersalna półdławnica Pg16 Pokaż szczegóły | |
Han D F Crimp Contact Ag AWG 14 Pokaż szczegóły | |
Han Q 8/0-GS-16 Pokaż szczegóły |
Kategoria | Okablowanie systemowe |
---|---|
Seria | Han® Q |
Identyfikacja | 4/2 |
Element | Wiązki kablowe |
Specyfikacje | Wstępnie zmontowany na jednej stronie |
Długość kabla | 3 m |
---|---|
Rozmiar | Han-Compact® |
Liczba kontaktów | 6 |
Kontakt PE | Tak |
Szczegóły | Brak możliwości łączenia i rozłączenia pod obciążeniem elektrycznym. |
Montaż i instalację musi przeprowadzić wykwalifikowany elektryk. | |
Ochrona przed porażeniem prądem elektrycznym: ochrona przed kontaktem pośrednim (ochrona przed uszkodzeniem) powinna być zapewniona przez odpowiednie środki podjęte przez użytkownika podczas instalacji. Np. poprzez ograniczenie dostępu (obszar dostępny tylko dla osób wykwalifikowanych lub przeszkolonych w zakresie elektryki). |
Poprzedni
Następny