Han Q 4/2 UL2237 side entry 1-Lever 2,0m
Nr artykułu.: 20 87 147 3002 200
Zdjęcie służy wyłącznie do celów ilustracyjnych. Prosimy o zapoznanie się z opisem produktu.
Han Q 4/2 UL2237 side entry 1-Lever 2,0m
Nr artykułu.: 20 87 147 3002 200
aby sprawdzić ceny i dostępność.
Przegląd właściwości
Szczegóły produktu
Kategoria | Okablowanie systemowe |
---|---|
Seria | Han® Q |
Element | Wiązki kablowe |
Specyfikacje | Wstępne zmontowany na obu stronach |
Złącze 1 | Han® Q 4/2 Męski |
Obudowa wtyczki | |
Wejście boczne | |
Złącze 2 | Han® Q 4/2 Żeński |
Obudowa wtyczki | |
Wejście boczne | |
Typ przewodu | Przewód miedziany (okrągłe) |
Długość kabla | 2 m |
---|---|
Liczba rdzeni | 6 |
Konstrukcja rdzenia | 4/2x AWG 14 |
Poprzedni
Następny