Han PushPull SCRJ plug metal POF crimp
Nr artykułu.: 09 35 242 0401
Zdjęcie służy wyłącznie do celów ilustracyjnych. Prosimy o zapoznanie się z opisem produktu.
Han PushPull SCRJ plug metal POF crimp
Nr artykułu.: 09 35 242 0401
aby sprawdzić ceny i dostępność.
Przegląd właściwości
Szczegóły produktu
Kategoria | Złącza |
---|---|
Seria | Han® PushPull (V14) |
Identyfikacja | SCRJ |
Element | Zestawy złączy |
Specyfikacje | Zgodny z AIDA |
1 mm POF | |
Cechy | Intuicyjny mechanizm blokujący |
Ekranowanie | Nieekranowane |
---|---|
Liczba kontaktów | 2 |
Typ blokowania | PushPull |
Szczegóły | Podczas instalowania systemu PROFINET przestrzegać wytycznych instalowania PROFINET. |
Zawartość opakowania | zawiera obudowę gniazda, złącze SCRF i kontakty POF |
Poprzedni
Następny