Han PushPull PFT metal Bulkhead Cat.6A
Nr artykułu.: 09 35 225 0311
Zdjęcie służy wyłącznie do celów ilustracyjnych. Prosimy o zapoznanie się z opisem produktu.
Han PushPull PFT metal Bulkhead Cat.6A
Nr artykułu.: 09 35 225 0311
aby sprawdzić ceny i dostępność.
Przegląd właściwości
Szczegóły produktu
Kategoria | Złącza |
---|---|
Seria | Han® PushPull (V14) |
Identyfikacja | RJ45 |
Element | Zestaw do montażu na przepust panelowy |
Specyfikacje | Zgodny z AIDA |
Cechy | Intuicyjny mechanizm blokujący |
Ekranowanie | Całkowicie ekranowane, 360° ekranowanie kontaktu |
---|---|
Liczba kontaktów | 8 |
Mocowanie | Przykręcane śrubami do płyt pokrywy |
Typ blokowania | PushPull |
Zawartość opakowania | zawiera przelotową obudowę gniazda dla prostokątnego wykrojnika, płaską uszczelkę i gniazdo HARTING RJ Industrial ® 10G RJ45 |
Poprzedni
Następny