Han Protect 3A HTE M12 4/1 Fused
Nr artykułu.: 10 81 007 1141
Zdjęcie służy wyłącznie do celów ilustracyjnych. Prosimy o zapoznanie się z opisem produktu.
Han Protect 3A HTE M12 4/1 Fused
Nr artykułu.: 10 81 007 1141
aby sprawdzić ceny i dostępność.
Przegląd właściwości
Szczegóły produktu
Kategoria | Zestawy złączy |
---|---|
Seria obudów wtyczek/gniazd | Han® Protect |
Typ obudowy gniazda/wtyczki | Obudowa wtyczki |
Metoda przyłączenia | Przyłączenie zaciskowe |
---|---|
Rodzaj (męski/żeński) | Męski |
Rozmiar | 3 A |
Liczba kontaktów | 4 |
dalsze kontakty | 1 kontakt topikowy |
Kontakt PE | Tak |
Wersja | Górne wyprowadzenie kabla |
Liczba wejść kablowych | 1 |
Wyprowadzenie przewodu | 1x M12 |
Typ blokowania | Rygiel pojedynczy |
Zakres zastosowań | Zabezpieczenie sygnałów I/O |
Poprzedni
Następny