Han Protect 3A HBM 4/4 fused
Nr artykułu.: 10 81 007 0304
Zdjęcie służy wyłącznie do celów ilustracyjnych. Prosimy o zapoznanie się z opisem produktu.
Han Protect 3A HBM 4/4 fused
Nr artykułu.: 10 81 007 0304
aby sprawdzić ceny i dostępność.
Przegląd właściwości
Szczegóły produktu
Kategoria | Zestawy złączy |
---|---|
Seria obudów wtyczek/gniazd | Han® Protect |
Typ obudowy gniazda/wtyczki | Obudowy gniazd do montażu przelotowego |
Długość kabla | 0,76 m |
---|---|
Rodzaj (męski/żeński) | Żeński |
Rozmiar | 3 A |
Liczba kontaktów | 4 |
dalsze kontakty | 4 kontakty topikowe |
Kontakt PE | Tak |
Typ blokowania | Rygiel pojedynczy |
Zakres zastosowań | Zabezpieczenie sygnałów I/O |
Poprzedni
Następny