Han PP V14 cable hood 6,5-9,5mm
Nr artykułu.: 09 35 002 0431
Zdjęcie służy wyłącznie do celów ilustracyjnych. Prosimy o zapoznanie się z opisem produktu.
Han PP V14 cable hood 6,5-9,5mm
Nr artykułu.: 09 35 002 0431
aby sprawdzić ceny i dostępność.
Przegląd właściwości
Szczegóły produktu
Kategoria | Akcesoria |
---|---|
Seria | Han® PushPull (V14) |
Identyfikacja | SCRJ |
Typ obudowy gniazda/wtyczki | Obudowa gniazda kabel-kabel |
Ograniczenie temperaturowe | -40 ... +70 °C |
---|---|
Średnica przewodu | 6,5 ... 9,5 mm |
Poprzedni
Następny