Han PP PFT metal circular crimp power
Nr artykułu.: 09 35 231 0312
Zdjęcie służy wyłącznie do celów ilustracyjnych. Prosimy o zapoznanie się z opisem produktu.
Han PP PFT metal circular crimp power
Nr artykułu.: 09 35 231 0312
aby sprawdzić ceny i dostępność.
Przegląd właściwości
Szczegóły produktu
Kategoria | Złącza |
---|---|
Seria | Han® PushPull (V14) |
Identyfikacja | Power |
Element | Zestaw do montażu na przepust panelowy |
Specyfikacje | Okrągłe wycięcie panelowe |
Cechy | Intuicyjny mechanizm blokujący |
Metoda przyłączenia | Przyłączenie zaciskowe |
---|---|
Ekranowanie | Nieekranowane |
Liczba kontaktów | 5 |
Typ blokowania | PushPull |
Zawartość opakowania | zawiera przelotową obudowę gniazda oraz wkład męski |
Bez kontaktów |
Poprzedni
Następny