Han P male crimp contact 0,75 mm2 (Ag)
Nr artykułu.: 09 35 000 6104
Zdjęcie służy wyłącznie do celów ilustracyjnych. Prosimy o zapoznanie się z opisem produktu.
Han P male crimp contact 0,75 mm2 (Ag)
Nr artykułu.: 09 35 000 6104
aby sprawdzić ceny i dostępność.
Przegląd właściwości
Szczegóły produktu
Kategoria | Kontakty |
---|---|
Seria | Han® PushPull (V14) |
Typ kontaktu | Kontakt zaciskany |
Opis kontaktu | Prosty |
Rodzaj (męski/żeński) | Męski |
---|---|
Proces produkcyjny | Kontakty toczone |
Poprzedni
Następny