Han-Modular Flexbox carrier hood (A...D)
Nr artykułu.: 09 14 004 8101
Zdjęcie służy wyłącznie do celów ilustracyjnych. Prosimy o zapoznanie się z opisem produktu.
Han-Modular Flexbox carrier hood (A...D)
Nr artykułu.: 09 14 004 8101
aby sprawdzić ceny i dostępność.
Przegląd właściwości
Szczegóły produktu
Kategoria | Obudowy wtyczki / obudowy gniazda |
---|---|
Seria obudów wtyczek/gniazd | Han-Modular® Flexbox |
Typ obudowy gniazda/wtyczki | Obudowa wtyczki część nośna |
Opis obudów wtyczek wtyczek/gniazd | dla 4 modułów |
A ... D |
Ograniczenie temperaturowe | -40 ... +125 °C |
---|---|
Uwaga dotycząca ograniczeń temperaturowych | Do stosowania jako złącze zgodnie z normą IEC 61984. |
Stopień ochrony zgodny z IEC 60529 | IP54 |
Poprzedni
Następny