Han-Modular ECO coupler IP20, without PE
Nr artykułu.: 09 14 001 0722
Zdjęcie służy wyłącznie do celów ilustracyjnych. Prosimy o zapoznanie się z opisem produktu.
Han-Modular ECO coupler IP20, without PE
Nr artykułu.: 09 14 001 0722
aby sprawdzić ceny i dostępność.
Przegląd właściwości
Szczegóły produktu
Kategoria | Obudowy wtyczki / obudowy gniazda |
---|---|
Seria obudów wtyczek/gniazd | Han-Modular® ECO |
Typ obudowy gniazda/wtyczki | Obudowa gniazda kabel-kabel |
Rozmiar | Modular ECO |
---|---|
Wersja | Górne wyprowadzenie kabla |
Liczba wejść kablowych | 1 |
Wyprowadzenie przewodu | 1x |
Typ blokowania | Zatrzaski typu Snap-in (wciskane) |
Poprzedni
Następny