Han MODULAR 40A MACHO CRIMP UL 1000V
Nr artykułu.: 09 14 002 3003
Zdjęcie służy wyłącznie do celów ilustracyjnych. Prosimy o zapoznanie się z opisem produktu.
Han MODULAR 40A MACHO CRIMP UL 1000V
Nr artykułu.: 09 14 002 3003
aby sprawdzić ceny i dostępność.
Przegląd właściwości
Szczegóły produktu
Kategoria | Moduły |
---|---|
Seria | Han-Modular® |
Typ modułu | Moduł Han® 40 A |
Rozmiar modułu | Moduł pojedynczy |
Metoda przyłączenia | Przyłączenie zaciskowe |
---|---|
Rodzaj (męski/żeński) | Męski |
Liczba kontaktów | 2 |
Szczegóły | Kontakty zaciskane należy zamawiać osobno |
Poprzedni
Następny