Han INOX E-St 3A-AK
Nr artykułu.: 19 44 003 5426
Zdjęcie służy wyłącznie do celów ilustracyjnych. Prosimy o zapoznanie się z opisem produktu.
Przegląd właściwości
Szczegóły produktu
Kategoria | Akcesoria |
---|---|
Seria obudów wtyczek/gniazd | Han-INOX® |
Typy akcesoriów | Pokrywa ochronna |
Opis akcesoriów | dla obudów gniazd z montażem przelotowym |
dla obudów gniazd montażu powierzchniowego | |
dla obudowy gniazda kabel-kabel | |
Metal | |
Z linką mocującą (uchwyt kablowy) |
Rozmiar | 3 A |
---|---|
Typ blokowania | Rygiel pojedynczy |
Szczegóły | dla montowanego wkładu męskiego |
Poprzedni
Następny