Han-INOX 3A-HBM-DL-C
Nr artykułu.: 19 44 003 0306
Zdjęcie służy wyłącznie do celów ilustracyjnych. Prosimy o zapoznanie się z opisem produktu.
Han-INOX 3A-HBM-DL-C
Nr artykułu.: 19 44 003 0306
aby sprawdzić ceny i dostępność.
Przegląd właściwości
Szczegóły produktu
Kategoria | Obudowy wtyczki / obudowy gniazda |
---|---|
Seria obudów wtyczek/gniazd | Han-INOX® |
Typ obudowy gniazda/wtyczki | Obudowy gniazd do montażu przelotowego |
Opis obudów wtyczek wtyczek/gniazd | Prosty |
Z pokrywą metalową | |
Z uszczelką |
Rozmiar | 3 A |
---|---|
Typ blokowania | Rygiel pojedynczy |
Zakres zastosowań | Obudowy wtyczek/gniazd dla trudnych wymagań środowiskowych |
Szczegóły | dla zamontowanego wkładu żeńskiego lub zamontowanego wkładu Han-Brid® |
Zawartość opakowania | Ze śrubą uszczelniającą |
Poprzedni
Następny