Han Hand Crimp Tool
Nr artykułu.: 09 99 000 0110
Zdjęcie służy wyłącznie do celów ilustracyjnych. Prosimy o zapoznanie się z opisem produktu.
Przegląd właściwości
Szczegóły produktu
Kategoria | Narzędzia |
---|---|
Typ narzędzia | Zaciskarka ręczna |
Opis narzędzia | Han D®: od 0,14 do 1,5 mm² (w zakresie od 0,14 do 0,37 mm² tylko odpowiednie kontakty dla 09 15 000 6104/6204 i 09 15 000 6124/6224) |
Han E®: 0,5 ... 4 mm² | |
Han-Yellock®: 0,5 ... 4 mm² | |
Han® C: 1,5 ... 4 mm² | |
Type of drive | Mogą być przetwarzane ręcznie |
Die set | HARTING W Crimp |
---|---|
Direction of movement | Parallel |
Zakres zastosowań | Recommended for production lines |
up to 1,000 crimping operations per year | |
Zawartość opakowania | Lokator Han® C |
Lokator Han E® | |
Lokator Han D® | |
Han-Yellock® należy zamawiać osobno. |
Poprzedni
Następny