Han HPR SP2-CM-SCL-with lanyard
Nr artykułu.: 09 40 021 5411
Zdjęcie służy wyłącznie do celów ilustracyjnych. Prosimy o zapoznanie się z opisem produktu.
Han HPR SP2-CM-SCL-with lanyard
Nr artykułu.: 09 40 021 5411
aby sprawdzić ceny i dostępność.
Przegląd właściwości
Szczegóły produktu
Kategoria | Akcesoria |
---|---|
Seria obudów wtyczek/gniazd | Han® HPR |
Typy akcesoriów | Pokrywa ochronna |
Opis akcesoriów | dla obudów gniazd z montażem przelotowym |
do obudów gniazd typ przepust panelowy | |
Z linką mocującą (pętla) |
Rozmiar | SP2 |
---|---|
Typ blokowania | Mocowanie śrubowe |
Szczegóły | Please note that when using the metal protection cover the connectors only can be used without voltage applied or a reduced voltage of max. 2000V. |
Please note that the use of the protection cover is needed to protect the Han® HC 650 / HC 800 when dropped acc. IEC 61984. |
Poprzedni
Następny