Han HPR SP1-CM-SCL-without lanyard
Nr artykułu.: 09 40 011 5412
Zdjęcie służy wyłącznie do celów ilustracyjnych. Prosimy o zapoznanie się z opisem produktu.
Han HPR SP1-CM-SCL-without lanyard
Nr artykułu.: 09 40 011 5412
aby sprawdzić ceny i dostępność.
Przegląd właściwości
Szczegóły produktu
Kategoria | Akcesoria |
---|---|
Seria obudów wtyczek/gniazd | Han® HPR |
Typy akcesoriów | Pokrywa ochronna |
Opis akcesoriów | dla obudów gniazd z montażem przelotowym |
do obudów gniazd typ przepust panelowy |
Rozmiar | SP1 |
---|---|
Typ blokowania | Mocowanie śrubowe |
Szczegóły | Please note that when using the metal protection cover the connectors only can be used without voltage applied or a reduced voltage of max. 2000V. |
Please note that the use of the protection cover is needed to protect the Han® HC 650 / HC 800 when dropped acc. IEC 61984. |
Poprzedni
Następny